Talapzat edzett acél 01060-03
- Illesztő furatok a pontos beállításhoz
- Megmunkált felület
Mennyiségi egység
198,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talapzat
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
160
L=Hossz
200
S=Magasság
20
B1
140
D
13
L1
180
UNSPSC Code
31162800
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.