text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talapzat
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Szélesség
125
L=Hossz
160
S=Magasság
16
B1
100
D
11
L1
140
UNSPSC Code
31162800
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought