text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötő darab
A=Belső átmérő
12
UNSPSC Code
31161515
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
Több 01126 raszterfuratos lemez használata esetén összekötő darabokra van szükség ahhoz, hogy meg lehessen tartani a raszterfurat távolságot két raszterfuratos lemez között. A rögzítés 4 db 07533-1.... illesztőcsavarral történik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought