Rögzítő blokk edzett acél 01247-05-12112050
- Edzett illesztő és menetes perselyek
- Magasító elem mozgatható támasztó- és felfekvési felületek nélkül
- Köszörült támasztófelületek
- Raszterfurat-távolság 50 mm
Sales unit
440,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fastening block
Form
M
Main
material
QT steel
A
locating hole
12 F7
A
thread
M12
B
Ø for
shoulder screw
12 F7
C
22
No. of
grid holes
7
No. of
mounting holes
2
Suitable Locating Bolt
07533-112055
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A rögzítőblokkokat magassági elemként használják minden olyan rendszerelemhez, amely nem rendelkezik mozgatható támasztó- és illesztési felülettel. Ilyenek például a 02394-es támasztó- és illesztő testek, a 02388-05-600-as függőleges prizmák. Lehetőséget kínálnak az elemek elhelyezésére és rögzítésére is az 50 ±0,01 mm-es raszterezésen belül (lásd az alkalmazási példát).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.