text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Magassági blokk
Kivitel 1
rövid kivitel
Kivitel 2
menetes furatokkal
Alak
H
Alaptest anyaga
GJL300
D1=Menet
M16
D3=Rögzítőfurat
M16
H=Magasság
100
L=Hossz
85
UNSPSC Code
31161513
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
Description

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
A magassági blokkokat készülékek moduláris felépítéséhez használják. Több magassági blokk is egymásra helyezhető. A legfelső magassági blokkra támasztóelemeket, befogóeszközöket és ütközőket szerelnek. A magassági blokkokat DIN 912 hengeres fejű csavarokkal rögzítik.
Rajzi hivatkozás
1) Menetes furat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak