Konzol előmegmunkált felfogó felületekkel GJL300 01247-05-100201515
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Stabil alapfelépítmény
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
Mennyiségi egység
357,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Konzol
Kivitel 1
előmegmunkált felfogó felületekkel
Alak
A
Alaptest
anyaga
GJL300
B=Szélesség
150
H=Magasság
150
L=Hossz
200
UNSPSC Code
31161513
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
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
Az előmegmunkált felfogó felületekkel rendelkező konzolokat készülékek felépítésére használják. Ezek a konzolok gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatok készítéséhez. A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
Az L=300 hosszúságnál középen figyelembe kell venni a merevítő bordát.
Az L=300 hosszúságnál középen figyelembe kell venni a merevítő bordát.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.