text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Angle plate
Version 1
narrow
Version 2
single sided
Form
A
Main material
GJL300
B=Width
180
H=Height
300
L=Length
100
UNSPSC Code
31161515
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
Description

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. Az egyik oldalon előmegmunkált felfogófelületekkel rendelkező felfogó derékszögek gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatok készítéséhez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought