Felfogó kocka t-horonnyal GJL300 01850-318063085
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- T-hornyok méretpontos pozicionáláshoz és befogáshoz
- Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek
- DIN és JIS szabvány szerinti gépasztalokhoz
Mennyiségi egység
8 485,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó kocka
Kivitel 1
t-horonnyal
Alak
C
Alaptest
anyaga
GJL300
BN=Horonyszélesség
18
D2=Belső átmérő
25
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M16
D5=Menet
M16
H4=magasság
30
H=Magasság
850
L9=távolság T-rések
125
L=Hossz
630
NB=Darabszám
keresztirányban
5
H1
50
H3
18
L1
350
L11
25
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A T-hornyokkal rendelkező felfogó kockákat moduláris készülékek felépítéséhez használják vízszintes gépeken.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságok garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A felfogó kockák a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz illenek.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságok garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A felfogó kockák a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz illenek.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.