text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Felfogó kocka
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
H=Magasság
603
L=Hossz
510
A
55
D2
630
E
40
E1
40
H1
100
H2
600
L1
320
L2
70
L3
312
UNSPSC Code
31161513
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
Description

Anyag
GJL 250.
Kivitel
Alapfelületek nagypontossággal megmunkálva.
További információk
A mozgatáshoz szükséges szemescsavarok a szállítmány részét képezik. Egy fedél akadályozza meg, hogy a felfogóhasábok üregeibe forgács kerülhessen.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: +0,2 mm/ +0,5 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought