text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó torony
Kivitel 1
4-oldalú
Kivitel 2
előmegmunkált felfogó felületekkel
Alak
A
Alaptest anyaga
GJL300
D2=Belső átmérő
25
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M16
D5=Menet
M16
H=Magasság
850
L=Hossz
630
H1
50
L1
351
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
L8
200
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek.
A felfogó felületek 1 mm ráhagyással előmegmunkáltak.
További információk
Az előmegmunkált felfogó felületekkel rendelkező felfogó hasábok gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatok készítéséhez. A gépasztalra való felszereléshez a láb készre megmunkált. A felfogó felületek az ügyfél által megmunkálhatók a kész méretre. A felfogó hasábok DIN 55201 és JIS6337-1980 szerinti gépasztalokhoz készültek.
A palettáknak a DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Egyedi igényre
további méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought