text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó torony
Kivitel 1
3-oldalú
Kivitel 2
nullponti rögzítőmodulokkal
Alaptest anyaga
-
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
edzett és köszörült
G1=MENET
M16
G2=Menet
M16
G=Menet
M12
L=Hossz
400
B
270
B1
111
B2
30
B3
11
B4
100
B5
160
B6
80
B7
150
B8
55
Behúzóerő turbóval kN
24
D
50
D1
20
D2
25
H
713
H1
748,5
H2
190
H3
200
H4
40
H5
5,5
H6
18
L1
277
L2
150
L3
50
L4
100
L5
160
L6
80
L7
250
L8
25
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
3 oldalú felfogó hasábok integrált UNILOCK befogómodulokkal EFM 138. Az integrált befogómodulok lehetővé teszik, hogy a befogóeszközök és készülékek a legrövidebb idő alatt a felfogó derékszögre rögzíthetők vagy cserélhetők. A beállítási idő így csökkenthető, a gép üzemideje pedig növelhető.
Anyag
Felfogó hasáb GJL 250.
Befogómodul, betétedzésű acél.
Kivitel
Felfogó hasáb támaszfelületek, precíziós munkálású.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
A 3 oldalú felfogó hasábok a DIN 55201 és a JIS6337-1980 szabványnak megfelelő szerszámgépek gépasztalaihoz illeszkednek.

A befogómodulok működtetése központilag, pneumatikus csatlakozáson keresztül történik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.

Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.

A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Felfogó hasáb.
- Szállítócsavarok.
- Használati utasítás.
Rajzi hivatkozás
1) Légcsatlakozás G1/8
2) Légcsatlakozás G1/8 turbó funkció
Accessory
- UNILOCK szorítócsap 42208.
- UNILOCK cserepaletták nullpontos rögzítő rendszerhez 42755.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK fedél rögzítőmodulokhoz 42796.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought