Felfogó derékszög alumínium 01252-335355
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Merevítő bordákkal
- Megmunkált felfogó felületek
Sales unit
3 837,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle plate
Main
material
aluminium
B=Width
225
H=Height
355
L=Length
335
L1
200
S
25
UNSPSC Code
31161513
X
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
Description
Anyag
Alumínium (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: +0,2 mm/ +0,5 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.