text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Angle plate
Version 1
with T-slot
Main material
grey cast iron
B=Width
315
H=Height
550
L=Length
500
A
100
H1
75
L1
360
S
70
S1
35
T-slot
18
UNSPSC Code
31161513
X
35
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
GJL 250, lágyított.
Egyedi igényre
További horonyszélességek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought