Angle plate without slot grey cast iron 01250-700750
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Precíziósan megmunkált felfogó és alapfelület
- GJL 250 feszültségszegényen lágyított
Mennyiségi egység
4 429,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
horony nélkül
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
400
H=Magasság
750
L=Hossz
700
L1
600
S
80
S1
40
UNSPSC Code
31161513
X
40
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
Material
GJL 250 annealed.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.