Alátét kör szürkeöntvény 01320-09
- Megmunkált felület
- Különböző vastagságok és átmérők
Sales unit
467,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Washer
Version 1
round
Main
material
grey cast iron
D=diameter
400
S=Height
45
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
Description
Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.