Alátét kör edzett acél 01280-08X36
- Megmunkált felület
- Különböző vastagságok és átmérők
Mennyiségi egység
679,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
500
S=Magasság
36
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
1.1181 edzett acél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.