Zárócsavar légtelenítő nélkül acél horganyzott 28014-102415
- Hengeres belső menetű furatok lezárására
Sales unit
1,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
DIN
DIN 908
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Diameter/Thread
M24X1,5
D
29
K
4
Kind of fastening
screw in
L
14
SW
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél 1.4571.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az összekötővel és belső hatlapú fejjel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.
Accessory
Tömítőgyűrűk, DIN 7603 réz, alumínium vagy nemesacél 23901.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.