text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
alacsony forma
Alaptest anyaga
nemesacél
D2=Külső átmérő
25
D=belső átmérő
4,5
Alábbi csavarhoz
M4
D1
M15x1
Ellenanya
ellenanyával
F kN
27,1
F1 kN
24,14
H max.
24
H min.
20
M
2
N
4
UNSPSC Code
31162800
ΔH
4
α
4°
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
Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.

Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
Az alacsony kivitelű magasságállító elemeket ellenanyával ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és beigazítása történik. Az előnyt a kis építési magasság jelenti. Ez lehetővé teszi az egyszerű és pontos beigazítást több csapágyhely esetében is. Ezáltal grantált a feszültségmentes összeszerelés. Eközben az ellenanya egy előre megadott beállítás biztosítására szolgál.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak