text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel foot
Form
A
Main material
steel
D1=Thread
M16
D=plate diameter
80
H1=Total height
133
H=Height
19,5
L=thread length
100
H2
33
Load rating max. kN (static load only)
30
S
-
SW
16
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag, kivitel
Acél talp, sárgára lakkozva. Acél menetes orsó, horganyzott.
További információk
Erősen terhelhető acél csuklós lábak sárgára lakkozott lábakkal.

A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought