Levelling foot with knurled plate polyamide 27797-2806X030
- Kiegyenlítik a talajegyenetlenségeket
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Recézett felállítási felület
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
€0.39
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
recés tárcsával
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
acél
D1=Menet
M6
D=talpátmérő
28,5
H1=Teljes magasság
39,3
H=Magasság
9,3
L=menethossz
30
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
3,5
UNSPSC Code
31161518
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
Material
Polyamide.
Screw, steel.
Screw, steel.
Version
Black.
Screw galvanised.
Screw galvanised.
Note
Levelling feet with knurled base. Rigid version.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.