text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
recés tárcsával
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
D1=Menet
M6
D=talpátmérő
28,5
H1=Teljes magasság
25,3
H=Magasság
9,3
L=menethossz
16
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
3,5
UNSPSC Code
31161518
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
Poliamid.
Csavar, acél.
Kivitel
fekete.
Csavar, horganyzott.
További információk
Állítóláb recézett felállítási felülettel. Merev kivitel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought