Állítható láb harang alakú acél horganyzott 27792-05-104516X145
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Kiegyenlíti a talaj egyenetlenségeit
- Kompakt kivitel
Sales unit
8,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling foot
Version 1
bell-shaped
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Thread
M16
D=plate diameter
44
H1=Total height
145
H=Height
17
L=thread length
118
H2
27
Load rating
max. kN
9,8
SW
13
Size
45
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Kiszállítás megfelelő anyával együtt.
Kullanım
Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.