Anyag
Alaptest poliamid.
Csúszófelület, szintetikus tűzött nemez.
Csúszófelület, szintetikus tűzött nemez.
Kivitel
Alaptest fekete.
Több
Kevesebbet
Beállító dugók, műanyag, filc csúszófelülettel, kör és négyszög keresztmetszetű csövekhez, A alak, kerek
kezdet
2,37 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Beállító dugók, műanyag, filc csúszófelülettel, kör és négyszög keresztmetszetű csövekhez, B alak, négyzet alakú
kezdet
2,46 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Beállító dugók, műanyag, filc csúszófelülettel, kör és négyszög keresztmetszetű csövekhez, C alak, négyszögletes
kezdet
3,44 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Alaptest poliamid.
Csúszófelület, szintetikus tűzött nemez.
Csúszófelület, szintetikus tűzött nemez.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A lábak beállítását tehermentesített állapotban kell elvégezni.
A megadott axiális, statikus terhelhetőség 10 mm-re kicsavarozott, teljesen egy síkban fekvő csavarra vonatkozik.
A beállító dugók nem alkalmasak csúszólábként történő használatra és nem dinamikus terhelésre készültek.
Az anyák lamellájának formája lehet zárt vagy megszakított.
A megadott axiális, statikus terhelhetőség 10 mm-re kicsavarozott, teljesen egy síkban fekvő csavarra vonatkozik.
A beállító dugók nem alkalmasak csúszólábként történő használatra és nem dinamikus terhelésre készültek.
Az anyák lamellájának formája lehet zárt vagy megszakított.
Kullanım
A beállító dugókat az iparban, a kisiparban és a háztartásban acélcsövekben, csőburkolatokban vagy alumínium állványokban használják. Különösen alkalmas érzékeny és kemény, valamint kő vagy laminát padlókhoz karcolások megakadályozására.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.