Villás fej nemesacél A2 fémtiszta 27624-04-108161
Mennyiségi egység
4,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villás fej
Kivitel 2
balos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D2=Menet
M8
A
16
A1
16
Acélkulcs
1.4305
B
8
D1
8
D3
14
G
16
L1
42
L2
32
L3
12
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112302
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
*hasonló, mint DIN 71752.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.