text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ütközőanya
Alaptest anyaga
nemesacél
D=Menet
M20X1
L=Hossz
35
D1
25
SW
22
T
8
UNSPSC Code
31161702
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
Nemesacél 1.4404.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Minden lengéscsillapító Az ütközőanyák a lengéscsillapító külső menetére történő felcsavarásával a végütközőt opcionálisan egyedileg is állíthatjuk és finomszabályozhatjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought