text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
Az önközpontosító U-gyűrűk axiálisan statikus tömítőelemek, amelyeket csavarkötésekben, szelepekben, karimákban
és hidraulikus alkalmazásokban használnak, és egyszerű igazítást tesznek lehetővé. Egy fémgyűrűből és egy rávulkanizált, trapéz alakú rugalmas tömítőperemből állnak. A csavarkötés meghúzásakor a rugalmas tömítőperemet a két sík felület préseli össze. A fémgyűrű vastagsága korlátozza a tömítés maximális összenyomódását. A tömítési pontra ható nyomás növelésével a tömítőperem még szorosabban nyomódik a sík felületekhez, ami tovább növeli a tömítőhatást.

Az U-gyűrűk nem alkalmasak csavarbiztosítóként.
Anyag

Acél kivitel:

Alátét, acél 1.0330.

NBR elasztomer, Shore 70A.


Nemesacél kivitel:

Alátét, nemesacél 1.4301.

EPDM elasztomer, Shore 70A, FDA-kompatibilis.

Kivitel

Acél kivitel

Alátét, acél 1.0330, horganyzott.

NBR elasztomer, fekete.


Nemesacél kivitel:

Alátét, nemesacél 1.4301, fémtiszta.

EPDM elasztomer, fekete.

További információk
Kizárólag sík és sértetlen tömítőfelületek garantálnak megbízható tömítés. A megengedett maximális felületi érdesség Rmax ≤ 15 µm, illetve Ra ≤ 3 µm. A tömítés biztonságos és hibátlan működését csak gondos és szakszerű beszereléssel lehet biztosítani.
Műszaki adatok
Üzemnyomás:
≤ 100 MPa, ha a berendezést mélyedésbe szerelik be.
≤ 40 MPa beszerelés süllyesztés nélkül, ha ø < 40 mm.
≤ 25 MPa beszerelés süllyesztés nélkül, ha ø > 40 mm.
Hőmérséklet-tartomány
NBR: -30 °C és +80 °C között.
EPDM: -40 °C és +130 °C között.
Egyedi igényre
További méretek és anyagok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak