Siklócsapágy hengeres bronz 23760-03504535
- Önkenő
- Karbantartásmentes
- Beszerelésre kész
Mennyiségi egység
21,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Siklócsapágy
Kivitel 1
hengeres
Alaptest
anyaga
bronz
D
35
D1
45
L
35
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szinterbronz, a SINT A50 anyaghoz hasonló.
Kivitel
Olajjal átitatott (kb. 25 térfogatszázaléknyi olaj).
Keménység min. 25 HB.
Keménység min. 25 HB.
További információk
A szinterbronz siklócsapágyak olajjal át vannak itatva, önzsírzóak, karbantartást nem igényelnek és beszerelésre készek. A tapadóerők miatt az olaj a forgó tengelyeknél kerül leadásra, és álló helyzetben a kapillárishatásnak köszönhetően a siklócsapágyak által újra felvételre kerül. Normál üzemi feltételek esetén kiegészítő kenés nem szükséges.
Műszaki adatok
Statikus terhelés: max. 70 N/mm²
Dinamikus terhelés: max. 20 N/mm²
Száraz súrlódási együttható: 0,05 - 0,10
Száraz siklási sebesség: max. 6 m/s
maximális pv-érték: 2,45 N/mm² * m/s
Hőmérsékleti tartomány: -20 °C és +100 °C között
Dinamikus terhelés: max. 20 N/mm²
Száraz súrlódási együttható: 0,05 - 0,10
Száraz siklási sebesség: max. 6 m/s
maximális pv-érték: 2,45 N/mm² * m/s
Hőmérsékleti tartomány: -20 °C és +100 °C között
Felszerelés
A siklócsapágyakat be kell préselni; ne üsse be. Megfelelő benyomótüske használata ajánlott. Benyomótüske nélkül fennáll a veszélye annak, hogy a siklócsapágy beszereléskor deformálódik. A H7-es felfogófurattal rendelkező házba történő bepréselés után a D furat H7 tűréssel rendelkezik.
Toleranciák
Ház:
H7 tűrés ajánlott.
Tengely:
Ajánlott tűrés h6 - h9. Edzett vagy edzetlen, köszörült felületű tengelyek használhatók (alárendelt alkalmazások esetén húzott tengelyek is használhatók).
H7 tűrés ajánlott.
Tengely:
Ajánlott tűrés h6 - h9. Edzett vagy edzetlen, köszörült felületű tengelyek használhatók (alárendelt alkalmazások esetén húzott tengelyek is használhatók).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.