Teleszkópos sín teljes kihúzás nemesacél fémtiszta 21335-01-0550
- Fékezett
- Széles fiókokhoz alkalmas
- Felhasználás nagy terheléshez
- Könnyed futás
Sales unit
211,00 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Product type
standard
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Width
19,1
H=Height
53,1
L=Length
550
A
26
A1
192
A2
224
A3
320
A4
352
A5
160
A6
192
A8
416
Assembly
side mounting
Load capacity
per pair
(80,000 cycles) kg
85
Manufacturer
Item number
DS5321-0055EC
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel
S
550
UNSPSC Code
31171514
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
Description
Termékleírás
A fékezett behúzású (soft-close) funkcióval rendelkező teleszkópos sínek teljes kihúzásúak, ily módon a fiók hátsó része könnyen elérhető. Korrózióálló nemesacélból készül, és ideális nagyüzemi konyhákban, laboratóriumi felszereléseknél és orvosi készülékekben. Az akár 1000 mm széles fiókok megbízható és tartós használatot garantálnak igényes követelményeket támasztó környezetben is.
Anyag
Sínek, nemesacél 1.4301.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4034.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A fékezett behúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek behúzáskor csillapításra és automatikusan véghelyzetbe kerülnek. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Előnyök
Fékezett
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Accessory
21335-85 Szerelő szögidom, nemesacél, teleszkópos sínekhez.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.