text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft mount
Main material
aluminium
D=Fastening hole
50
A
132
B
58
C (DIN 912)
M12
D1
17,5
D2
26
E
100
H
105
H1
60
H2
43
H3
49
M
M20
UNSPSC Code
31171503
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
Description

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought