Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
-
kezdet
38,19 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rögzített csapágy, kompakt kivitel, B alak
kezdet
41,87 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rögzített csapágy, masszív kivitel, C alak
kezdet
58,12 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Beálló csapágy, masszív kivitel, D alak
kezdet
68,97 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A görgővezetéses kocsi súrlódási együtthatója nagyon kicsi, ezért nagyon könnyű járású. A görgőcsapok élethosszig tartó kenéssel és 2Z (porfedeles) tömítéssel rendelkeznek. A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi játékmentesen vagy a sínben a kívánt előfeszítéssel vannak beállítva. A kompakt kivitel műanyag lehúzóval rendelkezik a pályák tisztításhoz.
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.