Anyag
Lemez, alumínium.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Kivitel
Lemez, fémtiszta és eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Lemez, alumínium.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Kivitel
Lemez, fémtiszta és eloxált.
További információk
Görgővezetéses kocsik, egyenes lineáris vezetősínekhez.
A görgők O-gyűrűkkel rendelkeznek, ily módon a H1-hez -0,5 mm tűrés keletkezik.
Így biztosított a görgővezetéses kocsi egyenletes futása.
A rendszerhez tartoznak továbbá:
lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
A görgők O-gyűrűkkel rendelkeznek, ily módon a H1-hez -0,5 mm tűrés keletkezik.
Így biztosított a görgővezetéses kocsi egyenletes futása.
A rendszerhez tartoznak továbbá:
lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
Műszaki adatok
Max. gyorsulás: 50 m/s².
Max. mozgássebesség: 5 m/s.
Max. mozgássebesség: 5 m/s.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.