text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgővezetéses kocsi
Kivitel 1
lineáris vezetősínekhez
Alaktípus
hoszú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
natúr eloxált
Komponens anyaga
csapágyacél
B1=Szélesség
112
D=Menet
M8
L=Hossz
150
B
28
B2
84
B3
28
F x 45°
6
Fy dinamikus N
800
Fz dinamikus N
800
H
28
H1
43
H2
6,4
H3
16
L1
100
L2
35
Mx Nm
35
My Nm
135
Mz Nm
45
Méret
3
UNSPSC Code
31171518
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
Lemez, alumínium.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Kivitel
Lemez, fémtiszta és eloxált.
További információk
Görgővezetéses kocsik egyenes vagy ívelt lineáris vezetősínekhez.

A rendszerhez alkalmas továbbá:
Lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
Lineáris vezetősínek, íves 21356.

A 21351-2120 görgővezetéses kocsi 400 mm hajlítási sugártól kezdve, a 21351-3150 görgővezetéses kocsi 500 mm hajlítási sugártól kezdve használható.
Műszaki adatok
Max. gyorsulás: 50 m/s².
Max. mozgássebesség: 5 m/s.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak