Lineáris vezetősín egyenes acél edzett 21355-210X0990
- Egyszerű összeállítás retesz segítségével
Mennyiségi egység
212,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris vezetősín
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
horony nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
műanyag
Komponensek
színe
ultramarin kék RAL 5002
B=Szélesség
20
D=átmérő
6
H=Magasság
21
L=Hossz
990
D1
9,5
L1
15
L2
30
Méret
2
T
8,5
UNSPSC Code
31171512
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
Sínek, acél.
Csavarok, acél.
Retesz, nemesacél.
Záródugók, műanyag.
Csavarok, acél.
Retesz, nemesacél.
Záródugók, műanyag.
Kivitel
Sínek, fémtiszta és edzett.
Csavarok, galvanikusan horganyzott.
Csavarok, galvanikusan horganyzott.
További információk
A lineáris vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Egy vagy több görgővezetéses kocsi szerelhető fel rájuk. Több lineáris vezetősín összeszereléséhez a kétoldali horonnyal rendelkező lineáris vezetősínek alkalmasak. Így a sínek retesz segítségével egyszerűen összeállíthatók.
A záródugók alapkivitelben RAL5002 ultramarinkék színben szállíthatók.
A rendszerhez tartoznak továbbá:
görgővezetéses kocsi lineáris vezetősínekhez 21350,
görgővezetéses kocsik lineáris vezetősínekhez 21351,
lineáris vezetősínek, ívelt 21356,
hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással 07160 M5-ös menettel a 2-es típusmérethez, vagy M8-as menettel a 3-as típusmérethez.
A záródugók alapkivitelben RAL5002 ultramarinkék színben szállíthatók.
A rendszerhez tartoznak továbbá:
görgővezetéses kocsi lineáris vezetősínekhez 21350,
görgővezetéses kocsik lineáris vezetősínekhez 21351,
lineáris vezetősínek, ívelt 21356,
hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással 07160 M5-ös menettel a 2-es típusmérethez, vagy M8-as menettel a 3-as típusmérethez.
Előnyök
Hajlított és egyenes lineáris vezetősínekből bonyolult geometriák alakíthatók ki.
Szállítási terjedelem
Záródugók, kék RAL 5002.
Reteszek (hornyos kiviteleknél).
Reteszek (hornyos kiviteleknél).
Egyedi igényre
Egyoldali horony.
Záródugók további színekben.
További hosszúságok (L max = 4000 mm).
Gyémánt bevonat.
Záródugók további színekben.
További hosszúságok (L max = 4000 mm).
Gyémánt bevonat.
Accessory
Reteszek 03288-06X22 és 03288-106X22 a 2-es típusmérethez, 03288-08X28 és 03288-108X28 a 3-as típusmérethez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.