text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris vezetősín
Kivitel 1
hajlított
Kivitel 2
horonnyal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
műanyag
Komponensek színe
ultramarin kék RAL 5002
B=Szélesség
20
D=átmérő
6
H=Magasság
21
D1
9,5
Méret
2
R
400
T
8,5
UNSPSC Code
31171512
W1°
3,75
W2°
7,5
W°
180
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
Sínek, acél.
Csavarok, acél.
Retesz, nemesacél.
Záródugók, műanyag.
Kivitel
Sínek, fémtiszta és edzett.
Csavarok, galvanikusan horganyzott.
További információk
A lineáris vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Egy vagy több görgővezetéses kocsi szerelhető fel rájuk. A kétoldali horony által a sínek retesz segítségével egyszerűen összeállíthatók.

A záródugók alapkivitelben RAL5002 ultramarinkék színben szállíthatók.

A rendszerhez tartoznak továbbá:
görgővezetéses kocsi lineáris vezetősínekhez 21351.
lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással 07160 M5-ös menettel a 2-es típusmérethez, vagy M8-as menettel a 3-as típusmérethez.
Előnyök
Hajlított és egyenes lineáris vezetősínekből bonyolult geometriák alakíthatók ki.
Szállítási terjedelem
Záródugók, kék RAL 5002.
Reteszek.
Egyedi igényre
További szögek és sugarak.
Záródugók további színekben.
Gyémánt bevonat.
Accessory
Reteszek 03288-06X22 és 03288-106X22 a 2-es típusmérethez, 03288-08X28 és 03288-108X28 a 3-as típusmérethez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak