Hatlapú anya alacsony forma acél edzett és barnított 07210-04-11A7
- Ideális korlátozott teherbírású csavarkötésekhez
Mennyiségi egység
1,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
alacsony forma
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D=Menet
3/4-10
E hüvelykben
1.443
H hüvelykben
0.422
Kulcsnyílás, col
1.250
UNSPSC Code
31161513
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.