text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Csillagfogantyú, termoplaszt.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Persely, ill. menetes csap, fémtiszta.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A fekete fedélszín esetén nincs szükség színkódra.

A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten. A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad. Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Rajzi hivatkozás
LS alak: külső menet
Accessory
A biztosítószalag tartozékként is beszerezhető, lásd: K0743.04190.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought