Clamping lever high performance thermoplastic black grey RAL 7021 06610-50-4A51X45
- 7 színváltozat
Sales unit
8,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
high performance thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
110,3
A=Handle length
96,8
H3=handle height
62,4
L=thread length
45
X=thread (inch)
1/2-13
B
14,1
D
19
D1
26,2
D2
27,1
H
43,1
H1
10
H2
27,8
H4
68,1
No. of
teeth
24
Size
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description
Termékleírás
A műanyag szorítókar ergonomikus kialakítású műanyag fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványos színben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványos színben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
Anyag
High performance fibreglass reinforced thermoplastic.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Version
Steel parts black oxidised.
Note
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Method of operation
When not actuated, the handle is engaged in the tooth insert by a gear ring, thus allowing the thread to be fastened or released. When raised, the handle can be re-positioned and then re-engaged in the gear ring by spring force.
Application
Machine, equipment and plant construction, rehabilitation sector.
Temperature range
Permanent temperature max. 100 °C.
Brief use with temperatures up to 130 °C.
Brief use with temperatures up to 130 °C.
Advantages
Seven colour variants.
On request
Other screw sizes, screw lengths and special versions.
Length “H1” optionally available in other lengths for an additional charge.
High temperature black-grey plastic.
Permanent operating temperature acc. to IEC 216 150 °C - 160 °C max.
Brief use with temperatures up to 250 °C.
Length “H1” optionally available in other lengths for an additional charge.
High temperature black-grey plastic.
Permanent operating temperature acc. to IEC 216 150 °C - 160 °C max.
Brief use with temperatures up to 250 °C.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.