text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Form
20°
Main material
stainless steel
Component material
plastic
A=Handle length
100
T=thread depth
20
X=thread
M10
A2
15
D
28
D1
12
D2
32
H
46
H1
61
H2
36,5
Size
2
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.

Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
További információk
A szorítókarok egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók.
Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a szorítókart 360°-kal el lehessen forgatni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought