text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A kézikerék a tengelyek és orsók pontos, kézi pozicionálására és beállítására szolgál. A robusztus kivitel ütés- és ütésálló. A hőre lágyuló műanyagból készült, szabadon forgatható hengeres fogantyú kellemes tapintású, így hosszabb vagy erőigényes mozdulatoknál is kényelmes kezelést tesz lehetővé.
Anyag
Kézikerék, acél.
Hengeres fogantyú, termoplaszt.
Henger fogantyú tengelye, acél, szilárdsági osztály 5.8.
Süllyesztettfejű, belső hatszög kulcsnyílással, acél, szilárdsági osztály 8.8.
Kivitel
Kézikerék, porszórt, fekete RAL 9005.
Hengeres fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Hengeres fogantyú tengelye barnított.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, fekete.
További információk
A alak: 3 küllős (Ø 125 mm).
B alak: 4 küllős (Ø 160 mm, 200 mm).
C alak: 5 küllős (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

Az átmérő méretei (D3) megfelelnek a DIN 950 szabvány előírásainak.
Felszerelés
A hengeres fogantyú süllyesztettfejű csavarral van rögzítik a küllős kézikerékhez.
A szükséges imbuszkulcs nem tartozik a szállítási terjedelemhez.
Szállítási terjedelem
Küllős kézikerék, acéllemez.
Hengeres fogantyú, acél, forgatható.
Süllyesztettfejű csavar, belső hatszög kulcsnyílással, acél DIN EN ISO 10642.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought