Kézikerék illesztő furat horonnyal alumínium 06273-1250X26
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- stabil és hosszú élettartamú
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
Sales unit
43,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
DIN
DIN 950
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
250
D2=Fastening hole
26H7
L3=height
50
B3
8
D3≈
45
Grip
without
L1
28
Number of
spokes
5
T
29,3
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Anyag
Kézikerék, alumínium.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.