text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
steel plate
Version 2
square
Main material
steel
Main colour
jet black RAL 9005
D1=Outside diameter
108
L3=height
23
L1
15
Number of spokes
3
UNSPSC Code
31162802
V
10
V1
9,9
V2
10,15
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Porbevonatú RAL 9005 mélyfekete, RAL 3000 tűzvörös vagy horganyzott, kék passzivált.
További információk
Különösen elzáró szelepekhez alkalmas. A kézikerekek egy darabból készültek. A kézikereket az agy területén speciális alakítási eljárással erősítik meg. A kúpos alakú agy lehetővé teszi a könnyű összeszerelést, és biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést a négyszög keresztmetszetű részen.
Rajzi hivatkozás
1) Négyszög keresztmetszetű rész a tengelyen
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought