text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ütköző orsó
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M16
SW=kulcsnyílás
17
A
130
D1
12
L
26
L1
3
N
10
R
7,5
T
17
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
barnított. Gömbfelület, edzett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak