text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ütköző orsó
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M12
SW=kulcsnyílás
13
A
110
D1
10
L
20
L1
2,5
N
8
R
6,25
T
13
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
barnított. Gömbfelület, edzett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak