Stop screw steel 03087-10825
- Csupasz rögzítőfelület
- Ellenanyával
Mennyiségi egység
2,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütközőcsavar
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
D=Menet
M8
L=menethossz
25
K
5
Rögzítési mód
külső menet
SW
13
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
Material
Steel grade 10.9
(M3 8.8)
(M3 8.8)
Version
Stop screw black oxidised.
Nut galvanised.
Nut galvanised.
Note
Size M3 stop screw only available in grade 8.8.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.