Excenteres ütköző edzett acél 03080-12
- Munkadarab és alkatrész ütköző
- Tűréskiegyenlítés excentrikus kivitel révén
Mennyiségi egység
16,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenteres ütköző
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
36
H=Magasság
25
A
12
A1
5,5
D1
13,5
D2
20
D3
4
H1
13
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.