text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Termékleírás

A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelés helyzetének keresztirányú erők okozta megváltozását. Csak a csavar kézi kioldása után lehetséges egy másik reteszelési helyzetbe helyezés. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a reteszelőstift visszaugrását, akkor a C alakot (reteszhoronnyal) kell használni.


A rögzítőcsap alkalmas az élelmiszeripari területekhez. A váll kúpos kialakítású, hogy a csavarkötés és a Hygienic USIT® kivitelű tömítőkorongok és alátét közötti tömítés megbízható és higiénikus legyen. A felületek érdessége Ra <0,8 µm, ami megakadályozza a szennyrészecskék megtapadását és egyszerű tisztítást biztosít.

Anyag

Acélelemek, 1.4404 nemesacél.

Tömítések, 75 EPDM 295 (fekete) vagy 75 Fluoroprene® XP (kék).

Kivitel
Rögzítőstiftek, edzett vagy nem edzett, fémtiszta.
Hőmérséklet-tartomány

75 EPDM 295: -40 °C-tól 150 °C-ig.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C-tól 200 °C-ig.

Előnyök
Higiénikus kialakítás
Nemesacél 1.4404
Alkalmas CIP/SIP tisztításra
Ellenáll poláris és nem poláris közegeknek, valamint aromás anyagoknak
Szállítási terjedelem

Rögzítőcsapok, Hygienic USIT® tömítőkorongokkal és alátétekkel.

Rajzi hivatkozás
A alak: fixáló horony nélkül, ellenanya nélkül
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Accessory

Tömítőkorongok és alátétek, Hygienic USIT® 07300-03.

Other customers also bought