text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fényerő-szabályozó
UNSPSC Code
39112401
Védettségi fokozat
IP54
Érintésvédelmi osztály
III
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, műanyag (ABS és PES).
Kivitel
Kiegészítő készülékek rögzítése oválfuratokon keresztül.
További információk
Kezelőszerv a LED-lámpa külső vezérléséhez. A irányítás 3 kezelőelemmel rendelkező fóliabillentyűzeten keresztül történik. A kezelőszervvel a LED-lámpa fényereje 100-10%-os tartományban fokozatmentesen állítható, valamint be- és kikapcsolható.
A lámpa a BST14I2F B1 Wieland-dugón keresztül csatlakoztatható.

A kezelőszerv alkalmas a 86050-05 LED-es lámpákhoz.

Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -20 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +50 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak