text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Main material
stainless steel
D=Thread
M25x1,5
H=Height
3,5
Max. tightening torque on SW1 Nm
6,7
SW1
30
UNSPSC Code
31161517
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
Description

Anyag

Poliamid (PA6).
Sárgaréz.
1.4301 nemesacél.

Kivitel
RAL 7035 világosszürke műanyag.
Nikkelezett sárgaréz.
Csupasz nemesacél.
További információk
Hatlapú anyák metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A kábeltömszelencék és tartozékaik biztonságos rögzítéséhez.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +100 °C-ig (műanyag).
-60 °C-tól +200 °C-ig (fém).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak