text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kábeltömszelence
Kivitel 1
szabványos menethosszúsággal
Kivitel 2
EMC
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=A következő átmérőhöz:
5-9
D=Menet
M16x1,5
L=menethossz
5
H max.
30
Max. meghúzó nyomaték az SW1-en Nm
3,5
SW1
17
SW2
17
UNSPSC Code
31161517
max. meghúzó nyomaték az SW2-en Nm
3,5
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
1.4305 nemesacél.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.

Kivitel
nikkelezett.
További információk
Kábeltömszelencék metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. Árnyékolt kábelekhez és vezetékekhez. A tömítést és a deformációt belső lamellák és egy tömítőgyűrű biztosítják.

IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).

A kábeltömszelencék segítségével fektetett kábelek és vezetékek vezethetők be a házakba, elosztókba és csatlakozódobozokba.
Hőmérséklet-tartomány
Statikus: -40 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought