text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Cable gland
Version 1
with standard thread length
Version 2
EMC
Main material
brass
Surface finish body
nickel-plated
D1=For diameter
9-13
D=Thread
M20X1,5
L=thread length
6
D2
3-11
H max.
33,5
Max. tightening torque on SW1 Nm
3,5
Max. tightening torque on SW2 Nm
3,5
SW1
22
SW2
22
UNSPSC Code
31161517
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Sárgaréz.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
Nemesacél kontaktrugó (M12x1,5 nem rendelkezik kontaktrugóval).
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.
Kivitel
nikkelezett.
További információk
Kábeltömszelencék metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. Árnyékolt kábelekhez és vezetékekhez. A fonott pajzs gyors és egyszerű EMC csatlakoztatása az érintkezőrugón és a közbenső aljzaton keresztül a ház potenciáljával. A tömítést és a deformációt belső lamellák és egy tömítőgyűrű biztosítják.

IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).

A kábeltömszelencék segítségével fektetett kábelek és vezetékek vezethetők be a házakba, elosztókba és csatlakozódobozokba.
Hőmérséklet-tartomány
Statikus: -40 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű M32x1,5 mérettől kezdve
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak